Schmalz

Pinza di presa a strati SPZ

Pick-and-place di strati di pezzi non miscelati

Con le pinze di presa per strati SPZ, Schmalz offre soluzioni per la pallettizzazione o la depallettizzazione di strati di pezzi come cartoni, lattine, vasetti, imballaggi e molto altro. Approfittate di gruppi standardizzati combinati in un sistema finito per connessione adatto alla vostra applicazione.

Inchiesta sul prodotto
Elevata forza di presa

Handling di strati di peso fino a 250 kg

Soluzione di pallettizzazione pronta per la connessione

Sistema di presa coordinato in modo ottimale, compresa la generazione di vuoto e le valvole di controllo

Superficie ventosa variabile

Pinza di presa basata sullo strato del pezzo

Elevato rendimento energetico

Generatore di vuoto a prestazioni ridotte al minimo grazie al design della griglia di aspirazione ottimizzato per il pezzo in lavorazione

Configurazione individuale

I sistemi di presa a strati sono adattati in modo speciale alle vostre applicazioni. Contattateci e riceverete un'offerta su misura.

Richiesta di prodotto
Struttura
  • Flangia rigida (1) per il collegamento a robot e portali comuni
  • Opzionale: Flangia molleggiata per compensare le differenze di altezza dello strato del pezzo (2)
  • Pinza di presa con elemento di tenuta in ventose a innesto (3) o spugna di tenuta (4)
  • Attacco per generatore di vuoto esterno (5) o gruppo valvola (6)
Elementi modulari
Informazioni per l'ordinazione

Codice del prodotto

Simile a un codice articolo, il codice prodotto viene utilizzato per identificare in modo univoco le configurazioni dei prodotti di Schmalz. Il codice prodotto è riportato sull'etichetta del prodotto, sul preventivo o sull'ordine. Avete domande sul vostro prodotto o volete ordinare di nuovo una configurazione? Allora tenete a portata di mano questa chiave quando contattate Schmalz.

SPZ
FL
1.250 x 850
O20KS
30T
SW80
G60
Denominazione in breve
Codice Tipo
SPZ Pinza di presa a strato standard
Flangia
Codice Tipo
RD Stabilità instrinseca
FL Montaggio a molla
Misure preferite
Codice Lxl in mm
1.250 x 1.050 1.250 x 1.050
1.250 x 850 1.250 x 850
850 x 650 850 x 650
Elemento di tenuta
Codice Altezza/diametro in mm
O20KS Guarnizione di tenuta (H = 20)*
O20 Spugna di tenuta (H = 20)**
SPB2 40 Ventosa (∅ = 40)***

* Spugna di tenuta standard applicabile universalmente con celle di aspirazione a taglio conico
**Spugna di tenuta standard applicabile universalmente con celle di aspirazione a taglio cilindrico
***Ventose a soffietto in silicone innestabili

Griglia
Codice Distanza tra i punti di aspirazione in mm
20T 20
30T 30
45T 45
Resistenza di flusso
Codice Profilo in mm
SW80 0,8 (guarnizione di tenuta O20KS)
SW100 1,0 (guarnizione di tenuta O20)
SW120 1,2 (ventosa)
Connessione per il vuoto
Codice Diametro in mm
G60 Dritto, Ø = 60 (esterno)
G75 Diritto, Ø = 75 (esterno)
G100 Diritto, Ø = 100 (esterno)

Note sull'ordine

Il codice modello descrive le opzioni di configurazione standardizzate della pinza di presa per strati. A seconda delle esigenze, è possibile aggiungere altre funzioni individuali. Siamo a vostra disposizione per la progettazione e il design del vostro vuoto di sistema.

Dati tecnici
  • Capacità di carico massima fino a 250 kg
  • Adatto alla surgelazione fino a -30 °C
  • Misura minima della pinza di presa 450 x 350 mm
  • Misura massima della pinza di presa 1.500 x 1.500 mm
Configurazioni di esempio

SPZ con tappeto ventosa

  • Manipolazione di cartone o altri imballaggi

SPZ con piastra di tenuta

  • Movimentazione di vetri, lattine, secchi o altri strati di pezzi omogenei
  • Handling di strati intermedi mediante ventose retrattili e allungabili

SPZ con sostegno meccanico per la presa

  • Sostegno meccanico per una maggiore stabilità o forza di presa.

SPZ con x zone di aspirazione

  • Formazione di diversi segmenti che possono essere attivati e disattivati

SPZ come pinze F di presa bloccate

  • Sistema modulare per pinze di presa ad area bloccata (FMP, FMP-S, FXP, FXP-S)
  • Handling fila per fila e carico e scarico individuale di cartoni

SPZ per la manipolazione di scatole di cartone

  • pinze di presa ad area bloccata (FMP, FMP-S, FXP, FXP-S)

SPZ Nesting

  • Accatastamento di pezzi di legno o di lamiera ottimizzati per gli scarti in un solo processo di handling

Videos

Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.

Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.
Inchiesta sul prodotto

Accessori

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello