- Diámetro nominal: 5 a 50 mm
- Flujo nominal: 3 a 310 m³/h
- Tensión =/~ 24/230 V
Garra de capas SPZ
Recogida y colocación de capas de piezas sin mezclar
Con las garras para capas SPZ, Schmalz ofrece soluciones para paletizar o despaletizar capas de piezas como cartones, latas, vasos, envases y mucho más. Benefíciese de conjuntos estandarizados combinados en un sistema listo para su conexión y adecuado para su aplicación.
Handling de pesos de capa de hasta 250 kg
Sistema de ventosas óptimamente coordinado que incluye generación de vacío y válvulas controlables
Diseño de la garra en función de la capa de la pieza
Potencia minimizada de la generación de vacío mediante el diseño optimizado para la pieza de la rejilla de aspiración
Su configuración individual
Los sistemas de ventosas por capas están especialmente adaptados a sus aplicaciones. Póngase en contacto con nosotros y reciba una oferta a medida.

Diseño
- Brida rígida (1) para conexión a robots y portales comunes
- Opcional: Brida con resorte amortiguador para compensar las diferencias de altura de la capa de piezas (2)
- Garra con elemento de hermetizado de ventosas de enchufe (3) o esponja hermetizante (4)
- Conexión para generador de vacío externo (5) o conjunto de válvulas (6)
Elementos modulares

Módulo de handling de palets
Módulo opcional para aplicaciones en las que también es necesario manipular palets.

Módulo de capa intermedia y handling de palets
Módulo opcional para aplicaciones en las que también es necesario manipular palets y/o capas intermedias.
.jpg)
Módulo de rejilla óptica
Módulo opcional para detectar la altura de la capa de la pieza.
.jpg)
Fijación mecánica
Módulo de fijación mecánica opcional en el proceso de sujeción para aumentar las fuerzas de retención.
Información sobre pedidos
Código del producto
Al igual que el número de artículo, el código de producto sirve en Schmalz para identificar de forma unívoca las configuraciones de producto. El código de producto se encuentra en la etiqueta del producto o en la oferta o el pedido. ¿Tiene preguntas sobre su producto o desea volver a pedir una configuración? Entonces tenga a mano este código cuando se ponga en contacto con Schmalz.
| Código | Modelo |
|---|---|
| SPZ | Garra de capa estándar |
| Código | Modelo |
|---|---|
| RD | Rígido |
| FL | Con resorte amortiguador |
| Código | LxAn en mm |
|---|---|
| 1.250 x 1.050 | 1.250 x 1.050 |
| 1.250 x 850 | 1.250 x 850 |
| 850 x 650 | 850 x 650 |
| Código | Altura/diámetro en mm |
|---|---|
| O20KS | Esponja hermetizante (H = 20)*. |
| O20 | Esponja hermetizante (H=20)** SPB2 40 |
| SPB2 40 | Ventosa (∅ = 40)*** |
*Esponja hermetizante estándar de aplicación universal con ventosas de corte cónico
**Esponja hermetizante estándar de aplicación universal con células de succión cortadas cilíndricamente
***Ventosas de fuelle de silicona enchufables
| Código | Distancia entre puntos de succión en mm |
|---|---|
| 20T | 20 |
| 30T | 30 |
| 45T | 45 |
| Código | Perfil en mm |
|---|---|
| SW80 | 0,8 (esponja hermetizante O20KS) |
| SW100 | 1,0 (esponja hermetizante O20) |
| SW120 | 1,2 (ventosa) |
| Código | Diámetro en mm |
|---|---|
| G60 | Recto, Ø = 60 (externo) |
| G75 | Recto, Ø = 75 (externo) |
| G100 | Recto, Ø = 100 (externo) |
Instrucciones de pedido
La clave de nomenclatura describe las opciones de configuración estandarizadas de la garra para capas. En caso de exigencia, es posible añadir otras funciones individuales. Estamos a su disposición para la planificación del proyecto y el diseño de su sistema de vacío.
Datos técnicos
- Capacidad de carga máxima de hasta 250 kg
- Apto para congelación hasta -30 °C
- Tamaño mínimo de la garra 450 x 350 mm
- Tamaño máximo de la garra 1.500 x 1.500 mm
Ejemplos de configuraciones
.jpg)
SPZ con plano de ventosas
- Handling de cartón u otros envases

SPZ con placa de esponja
- Handling de vidrios, latas, cubos u otras capas de piezas homogéneas
- Handling de capas intermedias mediante ventosas retráctiles y extensibles

SPZ con apoyo mecánico de agarre
- Apoyo mecánico de agarre para aumentar la estabilidad o la fuerza de agarre

SPZ con x zonas de aspiración
- Formación de diferentes segmentos que se pueden encender y apagar
.jpg)
SPZ como garras F bloqueadas
- Sistema modular para garras de plano aspirante (FMP, FMP-S, FXP, FXP-S)
- Handling fila por fila y carga y descarga individual de cartones

SPZ para handling de cajas de cartón
- planos aspirantes de superficie bloqueada (FMP, FMP-S, FXP, FXP-S)

Apilado SPZ
- Apilado de piezas brutas de madera o chapa optimizado para residuos en un solo proceso de manipulación
Vídeos
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.