레이어 그리퍼 SPZ
혼합되지 않은 공작물 레이어의 픽 앤 플레이스
슈말츠는 SPZ 레이어 그리퍼를 통해 판지, 캔, 병, 포장재 등과 같은 공작물 레이어를 팔레트화하거나 디팔레타이징하기 위한 솔루션을 제공합니다. 표준화된 어셈블리가 애플리케이션에 적합한 바로 연결 가능한 시스템으로 결합된 이점을 누릴 수 있습니다.
높은 유지력
최대 250kg의 레이어 무게 처리
바로 연결 가능한 팔레타이징 솔루션
진공 발생 및 제어 가능한 밸브를 포함하여 최적으로 조정된 그립 시스템
가변 흡입 영역
공작물 레이어에 기반한 그리퍼 설계
높은 에너지 효율성
공작물에 최적화된 흡입 그리드 설계를 통해 진공 발생 전력 최소화

디자인
디자인
- 일반 로봇 및 포털에 연결하기 위한 고정 플랜지(1)
- 옵션: 공작물 층의 높이 차이를 보정하기 위한 스프링 장착 플랜지(2)
- 플러그인 흡입 컵(3) 또는 실링 폼(4)으로 제작된 실링 요소가 있는 그리퍼
- 외부 진공 발생용 커넥터(5) 또는 밸브 어셈블리(6)
모듈식 요소
모듈식 요소
주문 정보
주문 정보
제품 코드
제품 코드는 부품 번호와 마찬가지로 슈말츠에서 제품 구성을 고유하게 식별하는 데 사용됩니다. 제품 코드는 제품 라벨이나 견적서 또는 주문서에서 찾을 수 있습니다. 제품에 대한 질문이 있거나 구성을 다시 주문하고 싶으신가요? 그렇다면 슈말츠에 문의할 때 이 키를 준비해 주세요.
SPZ
FL
1,250 x 850
O20KS
30T
SW80
G60
축약된 명칭
| 코드 | 유형 |
|---|---|
| SPZ | 표준 레이어 그리퍼 |
플랜지
| 코드 | 유형 |
|---|---|
| RD | 리지드 |
| FL | 스프링 장착 |
선호하는 크기
| 코드 | LxW(mm) |
|---|---|
| 1,250 x 1,050 | 1,250 x 1,050 |
| 1,250 x 850 | 1,250 x 850 |
| 850 x 650 | 850 x 650 |
씰링 요소
| 코드 | 높이/직경(mm) |
|---|---|
| O20KS | 씰링 폼(H = 20)* |
| O20 | 실링 폼 (H = 20)** |
| SPB2 40 | 석션컵 (∅ = 40)*** |
*원추형으로 절단된 흡입 셀이 있는 범용 표준 실링 폼
**원통형으로 절단된 흡입 셀이 있는 범용 표준 실링 폼
***플러그형 실리콘 벨로우즈 흡입 컵
그리드
| 코드 | 흡입 지점 간 거리(mm) |
|---|---|
| 20T | 20 |
| 30T | 30 |
| 45T | 45 |
유량 제한기
| 코드 | 단면적(mm) |
|---|---|
| SW80 | 0.8 (씰링 폼 O20KS) |
| SW100 | 1.0 (실링 폼 O20) |
| SW120 | 1.2(흡입 컵) |
진공 연결
| 코드 | 직경(mm) |
|---|---|
| G60 | 직선, Ø = 60(외부) |
| G75 | 직선형, Ø = 75(외부) |
| G100 | 일자형, Ø = 100(외부) |
주문 정보
지정 코드는 레이어 그리퍼의 표준화된 구성 옵션을 설명합니다. 필요한 경우 개별 기능을 추가할 수 있습니다. 진공 시스템의 프로젝트 계획 및 설계를 위해 당사가 도와드리겠습니다.
기술 데이터
기술 데이터
- 최대 250kg의 최대 적재 용량
- 영하 30°C까지 급속 동결에 적합
- 최소 그리퍼 크기 450 x 350mm
- 최대 그리퍼 크기 1,500 x 1,500mm
샘플 구성
샘플 구성
.jpg)
흡입 컵 카펫이 있는 SPZ
- 골판지 또는 기타 포장재 취급

실링 플레이트가 있는 SPZ
- 유리컵, 캔, 양동이 또는 기타 균질한 공작물 층의 취급
- 개폐식 및 확장식 흡입 컵을 이용한 중간층 취급

기계식 그립 지지대가 있는 SPZ
- 안정성을 높이거나 그립력을 높이기 위한 기계식 그립 지지대

흡입 구역이 있는 SPZ
- 켜고 끌 수 있는 다양한 세그먼트 구성
.jpg)
차단형 F 그리퍼로서의 SPZ
- 차단 영역 그리퍼용 모듈식 시스템(FMP, FMP-S, FXP, FXP-S)
- 카드보드의 행별 취급 및 개별 로딩 및 언로딩

골판지 상자 취급용 SPZ
- 차단 영역 그리퍼(FMP, FMP-S, FXP, FXP-S)

SPZ 네스팅
- 폐기물에 최적화된 목재 또는 판금 블랭크를 단 한 번의 처리 과정으로 쌓아 올리기
제품 요청




.jpg)
.jpg)