- Diamètre nominal : 5 à 50 mm
- Débit nominal : 3 à 310 m³/h
- Tension =/~ 24/230 V
Préhenseur de couche SPZ
Pick-and-place de couches de pièces non mélangées
Avec les préhenseurs de couches SPZ, Schmalz propose des solutions pour la palettisation ou la dépalettisation de couches de pièces telles que les cartons, les conserves, les bocaux, les conditionnements et bien plus encore. Bénéficiez d'ensembles standardisés combinés en un système prêt à raccordé adapté à votre application.
Manipulation de poids propres jusqu'à 250 kg
Système de préhension optimisé avec génération vide et vannes sans vannes de commande
Construction de préhenseurs en fonction de la couche de la pièce
Puissance simple de la génération du vide grâce à une construction optimisée de la grille d'aspiration en fonction de la pièce à traiter
Votre configuration individuelle
Les systèmes de préhension sont spécialement adaptés à vos applications. Contactez-nous et recevez une offre sur mesure.

Composition

- Bride rigide (1) pour raccordement par bride aux robots et portails courants
- En option : Bride montée sur ressort pour compenser les différences de hauteur de la couche de pièces (2)
- Préhenseur avec élément d'étanchéité en ventouses (3) ou en mousse d'étanchéité (4) à emboîter
- Raccord pour la génération du vide externe (5) ou l'assemblage de la vanne (6)
Eléments modulaires

Module de manipulation de palettes
Module en option pour les applications nécessitant également la manipulation de palettes.

Couche intermédiaire et module de manipulation des palettes
Module en option pour les applications nécessitant la manipulation de palettes et/ou de couches intermédiaires.
.jpg)
Module de grille lumineuse
Module en option pour la détection de la hauteur de la couche de la pièce.
.jpg)
Serrage mécanique
Module de serrage mécanique en option dans le procédé de préhension pour des forces de préhension accrues.
Informations de commande
Code de produit
Semblable à un numéro de pièce, le code de produit est utilisé pour identifier de manière unique les configurations de produits chez Schmalz. Le code de produit se trouve sur l'étiquette du produit ou sur le devis ou la commande. Vous avez des questions sur votre produit ou vous souhaitez commander à nouveau une configuration ? Dans ce cas, munissez-vous de ce code lorsque vous contacterez Schmalz.
| Code | Type |
|---|---|
| SPZ | Préhenseur de couche standard |
| Code | Type |
|---|---|
| RD | Rigide |
| FL | Monté sur ressort |
| Code | Lxl en mm |
|---|---|
| 1.250 x 1.050 | 1.250 x 1.050 |
| 1.250 x 850 | 1.250 x 850 |
| 850 x 650 | 850 x 650 |
| Code | Hauteur/diamètre en mm |
|---|---|
| O20KS | Mousse d'étanchéité (H = 20)* |
| O20 | Mousse joint d'étanchéité (H = 20)** |
| SPB2 40 | Ventouse (∅ = 40)*** |
*Mousse joint en étanchéité standard à usage universel avec cellules d'aspiration à coupe conique.
**Mousse joint d'étanchéité standard à usage universel avec cellules d'aspiration à coupe cylindrique.
***Ventouses à soufflet en caoutchouc de silicone emboîtables
| Code | Distance entre les points d'aspiration en mm |
|---|---|
| 20T | 20 |
| 30T | 30 |
| 45T | 45 |
| Code | Profilé en mm |
|---|---|
| SW80 | 0,8 (mousse d'étanchéité O20KS) |
| SW100 | 1,0 (mousse d'étanchéité O20) |
| SW120 | 1,2 (ventouse) |
| Code | Diamètre en mm |
|---|---|
| G60 | Droit, Ø = 60 (externe) |
| G75 | Droit, Ø = 75 (externe) |
| G100 | Droit, Ø = 100 (externe) |
Consignes de commande
Le code de désignation décrit les options de configuration standardisées du préhenseur de couche. En cas d'exigence, il est possible d'ajouter d'autres fonctions individuelles. Nous sommes à votre disposition pour la planification du projet et la composition du système vide.
Données techniques
- Capacité de charge maximale jusqu'à 250 kg
- Convient à la congélation jusqu'à -30 °C
- Taille du préhenseur minimum 450 x 350 mm
- Taille du préhenseur maximale 1.500 x 1.500 mm
Exemples de configurations
.jpg)
SPZ avec tapis de ventouses
- Manipulation de cartons ou autres conditionnements

SPZ avec plaque d'étanchéité
- Manipulation de verres, de conserves, de seaux ou d'autres couches de pièces homogènes
- Manipulation de couches intermédiaires au moyen de ventouses rétractables et extensibles

SPZ avec soutien mécanique à la préhension
- Support de préhension mécanique pour une meilleure stabilité ou une force de préhension accrue

SPZ avec x zones d'aspiration
- Formation de différents segments qui peuvent être conservés et activés.
.jpg)
SPZ comme préhenseurs F bloqués
- Système modulaire pour les préhenseurs de surface bloqués (FMP, FMP-S, FXP, FXP-S)
- Manipulation rangée par rangée et chargement et déchargement individuels de cartons

SPZ pour la manipulation de cartons
- préhenseurs de surface bloqués (FMP, FMP-S, FXP, FXP-S)

SPZ Nesting
- Empilage de plaques de bois ou de tôles optimisé en un seul procédé de manipulation.
Vidéos
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.