Schmalz

Warstwowy systemy chwytakowy

Rozwiązania systemowe dla aplikacji paletyzacji

Modułowe systemy chwytakowe do obsługi kompletnych lub częściowo obciążonych warstw przedmiotu obrabiany. W zależności od aplikacji, w wersji lekkiej dla obciążeń do 35 kg, w wersji standardowej do 250 kg oraz w pełnej wersji obejmującej globalne podciśnienie.

Indywidualny

Wdrożenie wymogów specyficznych dla klienta

Bezpieczny

Bezpieczne chwytanie dzięki wcześniejszym testom ssania na próbkach części

Modułowy

Proste uzupełnienie różnych funkcji dzięki modułowemu projektowi systemu

Indywidualna konfiguracja użytkownika

Systemy chwytakowe warstwowe są specjalnie adaptowane do Twoich aplikacji. Skontaktuj się z nami i otrzymaj ofertę wykonaną na zamówienie.

Żądanie produktu

Filmy wideo

Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.

Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka