Sistemas de manipulación de capas completas
Soluciones de sistema para su aplicación de paletizado
Sistemas modulares de ventosas por capas para el handling de capas de piezas completas o parcialmente cargadas. En función de la aplicación, como modelo ligero para cargas de hasta 35 kg, como modelo estándar de hasta 250 kg y en la versión completa con vacío global incluido.
Aplicación de las exigencias específicas del cliente
Sujeción segura gracias a las pruebas de succión previas en piezas de muestra
Suplemento sencillo de varias funciones gracias al diseño modular del sistema
Su configuración individual
Los sistemas de ventosas por capas están especialmente adaptados a sus aplicaciones. Póngase en contacto con nosotros y reciba una oferta a medida.

Elementos modulares
.jpg)
SPZ
Garra de capas para conexión a robots industriales o pórticos para handling de varias capas de piezas homogéneas con una capacidad de carga de hasta 250 kg.

SPZ-MC
Garra modular por capas con tres principios de sujeción diferentes: Alfombra de ventosas, vacío global y fijación mecánica. Sujeción de casi cualquier capa de pieza, independientemente de su altura.

ZLW
Garra ligeras para capas completas diseñada especialmente para robots ligeros. Configurable individualmente en longitud y anchura para su aplicación con una capacidad de carga máxima de 35 kg.
Vídeos
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia..jpg)
Garra de capas SPZ
- Peso máximo de la capa: 250 kg
- Tamaño máximo de la garra: 1.500 x 1.500 mm
- Diseño: ventosa o esponja
- Diseño: Con resorte amortiguador o brida rígida

Garra modular para capas SPZ-MC
- Diseño: totalmente eléctrico o neumático
- Ventana de fijación máx: 1.200 x 1.000 mm
- Altura mínima de la pieza: 45 mm
- Diseño: con o sin alfombra de aspiración

Garras ligeras para capas completas ZLW
- Garra para capas completas en construcción ligera
- Capacidad de carga de hasta 35 kg
- Max. Dimensiones (LxA): 850 x 650 mm
- Elemento de hermetizado: Esponja hermetizante o ventosa