Lagengrijpersysteem
Oplossingen voor uw applicatie voor palletiseren
Modulaire laaggrijpersystemen voor de handling van volledig of gedeeltelijk beladen werkstuklagen. Afhankelijk van de applicatie, als lichte versie voor lasten tot 35 kg, als standaarduitvoering tot 250 kg en in de volledige versie inclusief globaal vacuüm.
Implementatie van klantspecifieke voorschriften
Veilig vastpakken dankzij voorafgaande zuigtests op proefstukken
Eenvoudige aanvulling van verschillende functies dankzij de modulaire constructie van het systeem
Uw individuele configuratie
De laaggrijpersystemen worden speciaal aangepast aan uw applicaties. Neem contact met ons op en ontvang een op maat gemaakte offerte.

Modulaire elementen
.jpg)
SPZ
Laaggrijper voor verbinding met industriële robots of portalen voor handling van verschillende homogene werkstuklagen met een draagvermogen tot 250 kg.

SPZ-MC
Modulaire lagengrijper met drie verschillende grijpprincipes: Zuigertapijt, globaal vacuüm en mechanisch opspannen. Grijpen van bijna elke werkstuklaag, ongeacht de hoogte.

ZLW
Lichtgewicht vlakke grijper speciaal ontworpen voor lichtgewicht robots. Individueel configureerbaar in lengte en breedte voor uw applicatie met een maximale bufferinhoud van 35 kg.
Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum..jpg)
Laaggrijper SPZ
- Maximaal eigengewicht: 250 kg
- Maximale grootte grijper: 1.500 x 1.500 mm
- Versie: zuiger of schuim
- Versie: Geveerd of eigenstabiliteit flens

Modulaire lagengrijper SPZ-MC
- Versie: volledig elektrisch of pneumatisch
- Max. venster voor opspannen: 1.200 x 1.000 mm
- Min. hoogte werkstuk: 45 mm
- Versie: met of zonder zuigtapijt

Lichtgewicht vlakke grijper ZLW
- Lagengrijper in lichtgewicht constructie
- Belastbaar tot 20 kg
- Max. Afmetingen (LxB): 800 x 800 mm
- Afdichtingselement: afdichtingsschuim of zuignap