Schmalz

Alan Gripper Sistemleri

Paletleme uygulamanız için sistem çözümleri

Komple veya kısmen yüklü iş parçası katmanlarının taşınması için modüler alan gripper sistemleri. Uygulamaya bağlı olarak, 35 kg'a kadar yükler için hafif versiyon, 250 kg'a kadar standart versiyon ve global vakum dahil tam versiyon olarak.

Doğrudan ürünlere gidin
Özel

Müşteriye özel gereksinimlerin uygulanması

Güvenli

Örnek parçalar üzerinde önceden yapılan vakum testleri sayesinde güvenli kavrama

Modüler

Sistemin modüler tasarımı sayesinde çeşitli fonksiyonların basit bir şekilde tamamlanması

Sizin Bireysel Konfigürasyonunuz

Alan tutucu sistemleri uygulamalarınıza özel olarak uyarlanır. Bizimle iletişime geçin ve size özel bir teklif alın.

Ürün Talebi

Videolar

Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.

Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.

Sonuçları filtrele

Endüstri sektörü

Alan tutucu SPZ

  • Maksimum katman ağırlığı: 250 kg
  • Maksimum tutucu boyutu: 1.500 x 1.500 mm
  • Versiyon: vantuz veya sünger
  • Versiyon: Yaylı veya rijit flanşlı
Kategori göster

Modüler alan tutucu SPZ-MC

  • Versiyon: tamamen elektrikli veya pnömatik
  • Maks. sıkıştırma aralığı : 1.200 x 1.000 mm
  • Min. iş parçası yüksekliği: 45 mm
  • Versiyon: vakumlu veya vakumsuz halı
Kategori göster

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git