Garra modular para capas SPZ-MC
- Diseño: totalmente eléctrico o neumático
- Ventana de fijación máx: 1.200 x 1.000 mm
- Altura mínima de la pieza: 45 mm
- Diseño: con o sin alfombra de aspiración
Con el SPZ de Schmalz tenemos la solución adecuada para su gran almacén e intralogística. El SPZ-M-C en combinación con potentes robots de paletización o pórticos aumenta su rendimiento de producción en la manipulación automatizada de productos y piezas. Los sistemas planificados individualmente garantizan una integración óptima de los procesos y aseguran un rápido retorno de la inversión. El SPZ-M-C también manipula capas separadas, capas mixtas, capas intermedias, palets y embalajes de cartón y film. La carga y descarga de palets parcialmente cargados mediante la combinación de la tecnología de vacío con el soporte mecánico de pinzas también es factible en cualquier momento. Opcionalmente, también es posible el uso en zonas de congelación de hasta -30 °C.
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.