Schmalz

Automated handling • Logistics • Cans • Layer gripping system SPZ

Podciśnieniowy system chwytania warstwowego SPZ do zautomatyzowanego przenoszenia puszek warstwa po warstwie

W celu realizacji procesu logistycznego związanego z transportem warstw puszek w ramach procesu pakowania, firma zdecydowała się na zakup podciśnieniowego systemu chwytania warstwowego firmy Schmalz.

Podciśnieniowy system chwytania warstw SPZ transportuje kompletne warstwy składające się z 90 puszek. Nie jest on przywiązany do żadnego konkretnego rozmiaru puszki, więc różne warstwy puszek o łącznej wadze od 16 kg do 34 kg nie stanowią problemu dla systemu chwytania warstw. Opatentowana pianka uszczelniająca zapobiega przeciekom nawet wtedy, gdy puszki poruszają się na przenośniku, i zapewnia dużą siłę przytrzymywania. W ten sposób można osiągnąć znaczny wzrost wydajności.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.