Schmalz

Automated handling • Logistics • Cardboard boxes

Powierzchniowy system chwytakowy FQE-V Xc i lekka warstwa chwytna ZLW do aplikacji w logistyce

W tym filmie dowiesz się, w jaki sposób nasze produkty, systemy chwytakowe FQE-V Xc i lekkie warstwa chwytne ZLW, efektywnie i precyzyjnie obsługują małe kartony.

Area Gripping System FQE-V Xc to elastyczny system chwytakowy przeznaczony do obsługi produktów o różnych rozmiarach i geometrii. Umożliwia on podnoszenie przedmiotów z różnych pozycji i jest powszechnie stosowany w aplikacjach stacjonarnych z robotami współpracującymi lub w procesach w pełni zautomatyzowanych. Typowe zastosowania obejmują zadania typu "podnieś i połóż", pakowanie na końcu linii i warstwowe napełnianie towarów w opakowaniach zewnętrznych. Dzięki dowolnie skalowalnym wymiarom chwytaka, system można precyzyjnie dostosować do wymogów konkretnego projektu. Jego efektywne energetycznie, zintegrowane wytwarzanie podciśnienia i niski poziom hałasu sprawiają, że jest on zarówno ekonomiczny, jak i przyjazny dla miejsca pracy. System jest odpowiedni dla różnych branż, w tym opakowaniowej, motoryzacyjnej, szkła i elektroniki.

Lekka warstwa chwytna ZLW jest specjalnie projektowana do zautomatyzowanych procesów paletyzacji i obsługi warstw przedmiotów obrabiany. Dzięki zmiennej długości i szerokości możliwa jest elastyczna adaptacja do różnych potrzeb. Jego lekka konstrukcja zmniejsza koszty początkowe, umożliwiając zastosowanie robotów o dolnej pojemności użytkowej. Projekt siatki ssącej jest zoptymalizowany pod kątem konkretnych przedmiotów obrabiany, co dodatkowo zwiększa efektywność energetyczną. ZLW może obsługiwać szeroką gamę przedmiotów, takich jak opakowania, woreczki, słoiki, puszki i kubełki. Dzięki opcjonalnie dostępnym funkcjom, takim jak montowane na sprężynie kołnierze do kompensacji wysokości i dostosowywane materiały do uszczelnienia, stanowi wszechstronne i adaptacyjne rozwiązanie.

Odkryj w tym filmie, jak te innowacyjne systemy mogą odmienić Twoją obsługę!

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.