Schmalz

Automated handling • Logistics • Cardboard boxes

Système de préhension de surface FQE-V Xc et préhenseur léger de surface ZLW pour les applications logistiques

Dans cette vidéo, vous découvrirez comment nos produits, les systèmes de préhension de surface FQE-V Xc et les préhenseurs de couches légères ZLW, manipulent efficacement et avec précision les petits cartons.

Le système de préhension de surface FQE-V Xc est un système de préhenseur modulaire conçu pour la manipulation de produits de tailles et de géométries diverses. Il permet de saisir des articles dans différentes positions et est couramment utilisé dans des applications stationnaires avec des robots collaboratifs ou dans des procédés entièrement automatisés. Les cas d'utilisation typiques comprennent les tâches de prise et de dépose, le conditionnement en fin de ligne et le remplissage par couches de marchandises dans un emballage extérieur. Les dimensions des préhenseurs étant librement modulables, le système peut être adapté avec précision aux exigences spécifiques d'un projet. Sa production d'électricité efficace et intégrée et son faible niveau de bruit en font un système à la fois économique et convivial. Le système convient à divers secteurs d'activité, notamment le conditionnement, l'automobile, le verre et l'électronique.

Le préhenseur léger de surface ZLW est construit spécialement pour les procédés de palettisation automatisés et la manipulation de pièces en couches. De longueur et de largeur variables, il s'ajuste de manière flexible aux différents besoins. Sa construction légère réduit les coûts initiaux en permettant l'utilisation de robots aux capacités de charge utile plus basses. La construction de la grille d'aspiration est optimisée pour des pièces spécifiques, ce qui améliore encore le rendement énergétique. Le ZLW peut manipuler une large gamme d'articles, tels que des conditionnements, des sachets, des bocaux, des conserves et des seaux. Avec des options telles qu'une bride montée sur ressort pour la compensation de la hauteur et des matières d'étanchéité personnalisables, il offre une solution polyvalente et adaptable.

Découvrez dans cette vidéo comment ces systèmes uniques peuvent transformer votre fonctionnement !

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.