Schmalz

Automated handling • Logistics • Cans • Layer gripping system SPZ

Système de préhension de couches par le vide SPZ pour la manipulation automatisée de boîtes et canettes

L'entreprise s'est décidée à acquérir un système de préhension de couche par le vide de Schmalz afin de réaliser les opérations logistiques du transport de boîtes par couches dans le cadre des processus d'emballage.

Le système de préhension de couches par le vide SPZ transporte des couches entières comprenant 90 boîtes ou canettes. La taille des boîtes peut varier et la manipulation des différentes couches pesant au total entre 16 kg et 34 kg ne pose donc aucun problème pour le système de préhension. La mousse d'étanchéité brevetée empêche les fuites, même en présence de boîtes à bord circulaire, et génère des forces de prise élevées.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.