- Diametro nominale: da 5 a 50 mm
- Portata nominale: da 3 a 310 m³/h
- Tensione =/~ 24/230 V
Pinza di presa modulare per strati SPZ-MC
Prelievo di strati di pezzi misti tramite robot o portale
La pinza di presa a strati modulare SPZ-MC, con tre diversi principi di presa e un box di aspirazione regolabile in altezza, è in grado di afferrare quasi tutti gli strati del pezzo. La pinza di presa per strati è utilizzata principalmente nel settore alimentare per prelevare diversi strati di pezzi.
Scelta di tre principi di presa: Bloccaggio meccanico, vuoto globale e tappeto di aspirazione
Handling di strati di prodotto con peso fino a 300 kg
Piastra di aspirazione regolabile in altezza per l'handling di strati di pezzi con altezza fino a 500 mm
Presa di strati di pezzo con altezza minima di 45 mm
Utilizzo in ambienti surgelati fino a -30°C
Configurazione individuale
I sistemi di presa a strati sono adattati in modo speciale alle vostre applicazioni. Contattateci e riceverete un'offerta su misura.

Sistema modulare
- Flangia specifica per il robot (1)
- Croce dell'asse adattata alle dimensioni minime e massime della posizione del pezzo (2)
- Bracci tenditori per il bloccaggio meccanico (3)
- Tappeto per la generazione di un vuoto globale (4)
- Piastra di aspirazione regolabile in altezza (5)
- Valvole di controllo elettriche o pneumatiche (6)
- Opzionale: con o senza tappeto ventosa (7)
- Opzionale: con o senza unità di aspirazione a strato intermedio (8)
- Opzionale: griglia luminosa per il rilevamento dell'altezza dello strato di prodotto (9)
Dati tecnici
- Carico massimo: 250 kg
- Adatto alla surgelazione: fino a -30 °C
- Misura minima dello strato: 1.150 x 750 mm
- Misura massima dello strato: 1.400 x 1.150 mm
- Altezza massima del prodotto: 500 mm
- Altezza minima del prodotto: 45 - 65 mm
- Peso della pinza di presa: 450 - 550 kg
Configurazioni di esempio

SPZ-MC per la movimentazione di cartoni
Movimentazione tramite bloccaggio meccanico, tappeto globale a vuoto e a ventosa

SPZ-MC per la movimentazione di pallet
Movimentazione mediante bloccaggio meccanico
Videos
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.







.jpg)