- UUSI
FEL SW60 550 5R18 O10 G12 PZ4
Osanro: 10.01.46.00134
Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with flow resistors
Length L | 550 (mm) |
Width B | 130 (mm) |
Height H | 26.5 (mm) |
Shape | 1x passive zone / 4x suction zone |
Length L4 | 162 (mm) |
Length L5 | 90 (mm) |
Arrangement suction cells | 5 rows, 18 mm |
Material type | Foam O, Height 10 mm |
Nominal diameter dn | 12 (mm) |
Weight | 1.8 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 130 mm |
dn | 12 mm |
H | 26,5 mm |
H1 | 31,3 mm |
H2 | 10 mm |
L | 550 mm |
L1 | 575,7 mm |
L2 | 112 mm |
L3 | 174,5 mm |
L4 | 162 mm |
L5 | 90 mm |
L6 | 90 mm |
L7 | 90 mm |
L8 | 90 mm |
Y1 | 90 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Shape | 1x passive zone / 4x suction zone |
Material type | Foam O, Height 10 mm |
Saugkraft bei -300 mbar | 200 N |
Nozzle diameter | 0,6 mm |
Arrangement suction cells | 5 rows, 18 mm |
Number of suction cells | 84 |
Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 227 l/min |
Weight | 1,8 kg |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi