Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

GP 3 SMP 15..25/SCP 20..25

Osanro: 10.02.02.00918

Compressed air distributor for use as a manifold and for building ejector blocks

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Number of connections3
Length L101 (mm)
Width B38 (mm)
Height H49.5 (mm)
Internal diameter d7 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 38  mm
B2 7  mm
B3 16  mm
d 7  mm
G1 G1/2"-F
H 49,5  mm
H2 8  mm
L 101  mm
X1 85  mm
X2 85  mm
Y2 34  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 481  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin