EJEK-PL SMP(i)15..30/SCP(i)20..30
Osanro: 10.02.02.00728
Ejector blanking plate
Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
Length L | 38 (mm) |
Width B | 22 (mm) |
Height H | 8 (mm) |
Utilization design | Compact ejectors SMP/SCP |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 22 mm |
G1 | M4-F |
H | 8 mm |
L | 38 mm |
X1 | 30 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Weight | 17 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi