EJEK-PL SMP(i)15..30/SCP(i)20..30
Onderdeelnr.: 10.02.02.00728
Ejector-blindplaat
Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
Length L | 38 (mm) |
Width B | 22 (mm) |
Height H | 8 (mm) |
Utilization design | Compact ejectors SMP/SCP |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 22 mm |
G1 | M4-F |
H | 8 mm |
L | 38 mm |
X1 | 30 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Weight | 17 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie