Kelluvat imukupit toimivat Bernoulli-periaatteen mukaisesti ja mahdollistavat ohuiden ja herkkien työkappaleiden, kuten B. kalvo-, paperi- tai aurinkokennot. Kelluva imukuppi luo ilmatyynyn, jolla työkappale “kelluu”. Suuren tilavuusvirran avulla vuotot kompensoidaan siten, että myös huokoiset työkappaleet voidaan käsitellä ja erottaa.

Kelluvat imukupit SBS-ESD
Kelluvat imukupit SBS-ESD
  • Diameter: 10 to 100 mm
  • Holding force: 1.4 to 55.5 N
  • Rubber buffer to protect against uncontrolled electrostatic discharge
×
Kelluvat imukupit SBS-ESD
Floating suction cup for low-contact handling of sensitive workpieces with protection against uncontrolled electrostatic discharge.
Kelluvat imukupit SBS
Kelluvat imukupit SBS
  • Halkaisija: 20-120 mm
  • Pitovoima: 2,0 - 104,0 N
  • Kumipuskuri alapuolella poikittaisvoimien absorboimiseksi
×
Kelluvat imukupit SBS
Kelluvat imukupit herkän työkappaleen, kuten paperin, kalvon, piirilevyjen tai kiekkojen ja aurinkokennojen, kosketuksiin vähäisessä kosketuksessa.
Floating Suction Cups SBS Thin
Floating Suction Cups SBS Thin
  • Diameter: 20 mm
  • Holding force: 3.0 N
  • Design: flat version
×
Floating Suction Cups SBS Thin
Low-profile floating suction cup for low-contact handling of sensitive workpieces in automation processes that are difficult to access.