Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flat suction cup (round) for particularly sensitive workpieces
Size | 7 |
Suction cup material | Silicone SI |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Connection | M5-F |
Tuotetta ei voi enää tilata tästä päivästä alkaen. Paikallinen yhteyshenkilösi mielellään auttaa sinua löytämään vaihtoehdon. Voit tavoittaa hänet osoitteessa +358 10 2312011 tai schmalz@schmalz.fi
Attribuutti | Arvo |
---|---|
dn | 2 mm |
Dmax(S) | 7,50 mm |
Ds | 7 mm |
G1 | M5-F |
H | 22 mm |
LG1 | 5,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Stroke) | 1 mm |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 1,60 N |
Volume | 0,19 cm³ |
Curve radius (min) (convex) | 7,50 mm |
Hose diameter (rec.) d | 2 mm |
Size | 7 |
Nipple family | N 028 |
Suction cup material | Silicone SI |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Weight | 1,70 g |
Number of folds | 0 |
Product family | SGAN |
Tilaustiedot: SGAN 7 SI-55 M5-IG
Suction cup SGAN (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled. The delivery consists of:
Suction cup of type SGA – elastomer part, available in various diameters and materials
Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads
Available spare parts: suction cup SGA, connection nipple SA-NIP