SPC 250 NBR-55 G1/2-IG
Osanro: 10.01.01.01189
Suction plate (round) with separation function for porous workpieces
| Size | 250 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Connection | G1/2-IG |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 34 mm |
| d2 | 203 mm |
| d3 | 178 mm |
| ds | 33,5 mm |
| Dmax(S) | 263 mm |
| Ds | 252 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/2"-F |
| H | 25 mm |
| H1 | 26,5 mm |
| L2 | 76 mm |
| LG1 | 13,5 mm |
| LG2 | 15 mm |
| Z (Stroke) | 6,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 2 540 N |
| Volume | 387,99 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Size | 250 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 1 330 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SPC |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi