DR-SPC 33 HNBR-65
Osanro: 10.01.01.11371
Sealing ring for suction plate SPC
Size | 33 |
Suction cup material | Hydraulic nitrile rubber HNBR |
Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Height H | 16.5 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
Dmax(S) | 50,3 mm |
H | 16,5 mm |
Z (Stroke) | 4 mm |
Ds | 33,2 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Size | 33 |
Suction cup material | Hydraulic nitrile rubber HNBR |
Weight | 23,5 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi