DR-SPC 33 HNBR-65
Číslo dílu.: 10.01.01.11371
Sealing ring for suction plate SPC
Size | 33 |
Suction cup material | Hydraulic nitrile rubber HNBR |
Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Height H | 16.5 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
Dmax(S) | 50,3 mm |
H | 16,5 mm |
Z (Stroke) | 4 mm |
Ds | 33,2 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Size | 33 |
Suction cup material | Hydraulic nitrile rubber HNBR |
Weight | 23,5 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace