DR-SPC 33 HNBR-65
Część nr.: 10.01.01.11371
Wewnętrzny pierścień uszczelniający
Size | 33 |
Suction cup material | Hydraulic nitrile rubber HNBR |
Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Height H | 16.5 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
Dmax(S) | 50,3 mm |
H | 16,5 mm |
Z (Stroke) | 4 mm |
Ds | 33,2 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Size | 33 |
Suction cup material | Hydraulic nitrile rubber HNBR |
Weight | 23,5 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja