DR-SPC 33 HNBR-65
Onderdeelnr.: 10.01.01.11371
Afdichtingsring voor vacuümplaat SPC
Size | 33 |
Suction cup material | Hydraulic nitrile rubber HNBR |
Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Height H | 16.5 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
Dmax(S) | 50,3 mm |
H | 16,5 mm |
Z (Stroke) | 4 mm |
Ds | 33,2 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Size | 33 |
Suction cup material | Hydraulic nitrile rubber HNBR |
Weight | 23,5 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie