Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Imutyynyjen pidike
Connection 1 | Ball head 28.5 mm |
Width B | 22 mm |
Vacuum connection | G1/4"-F |
Suction cup connection | NPT1/4-M |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 22 mm |
D | 28,50 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | NPT1/4-M |
H | 24,50 mm |
H1 | 56,80 mm |
L | 45,50 mm |
L1 | 80 mm |
L2 | 67 mm |
LG2 | 15 mm |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Weight | 69,50 g |
Product family | HT-SG |
Tilaustiedot: HT-SG A3 22 NPT1/4-AG
Imutyynyjen pidikkeet HT-SG toimitetaan liitäntävalmiina tuotteena.