SXT-CL X MOD 40 60 AL

Osanro: 10.07.13.00027

Puristin putkityökaluja varten

Shape mounting elementsmodular
ShapeCross shape
Width B75 mm
Length L95 mm
MaterialAluminum
Construction usePipe 40 / 60
SXT-CL X MOD 40 60 AL
Attribuutti Arvo
B 75 mm
d 40 mm
d1 60 mm
d2 6 mm
H1 127 mm
H2 51 mm
L 95 mm
Attribuutti Arvo
Material Aluminum
Shape Cross shape
Shape mounting elements MOD
Weight 640 g
Product family SXT

Tilaustiedot: SXT-CL X MOD 40 60 AL

SXT-CL-kiinnittimet toimitetaan kytkentävalmiina tuotteena.

Saatavilla olevat lisävarusteet: Putket SXT-RT