Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Robotin pikavaihdettava bajonetti putkityökaluja varten
Attribuutti | Arvo |
---|---|
D | 68,30 mm |
d | 40 mm |
H1 | 96,50 mm |
L | 135,50 mm |
L2 | 111 mm |
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Material | Aluminum |
Shape | Male |
Weight | 0,45 kg |
Product family | SXT |
Tilaustiedot: SXT-QC-CON-40-M
Robotin pikavaihdettavat bajonetit SXT-QC-CON toimitetaan liitäntävalmiina tuotteena.
Täydellisen pikavaihtojärjestelmän saamiseksi tarvitaan seuraavat tilausvaiheet:
Tärkeää: Putken halkaisijan ja pneumaattisten läpivientien lukumäärän on vastattava toisiaan.
Saatavilla olevat lisävarusteet: STV-GE-puristusliittimet