Kaikki toimivan tyhjiöjärjestelmän luomiseen tarvittavat letkut ja liitännät ovat täällä. Nämä sisältävät Tyhjiöletkut, työntöliittimet, tiivisterenkaat ja letkunkiristimet.

VSL-tyhjiö- / paineilmaletkut
VSL-tyhjiö- / paineilmaletkut
  • Ulko- / sisähalkaisija: 4/2 - 87/75
  • Materiaali: PA, PE, PU, ​​PVC
×
VSL-tyhjiö- / paineilmaletkut
Tyhjiö / paineilmaletku valmistettu PA: sta, PE: stä, PU: sta tai PVC: stä, mahdollisesti vahvistettuna kovalla PVC-spiraalilla, lankaspiraalilla tai kankaalla.
Hose Clamps SSB / SSD
Hose Clamps SSB / SSD
  • Clamping range from diameters 10 to 90 mm
×
Hose Clamps SSB / SSD
Hose clamps with stable threaded spindle for securing smooth or wire-reinforced hose lines on hose nozzles.
Pistokeliittimet
Pistokeliittimet
  • Liitinkierre M5 - G1 / 2 "
  • Materiaali: nikkelöity messinki
×
Pistokeliittimet
Työntöliittimet letkujen nopeaan liittämiseen ilman työkaluja.
Accessories for Screw Unions
Accessories for Screw Unions
  • Connection thread M5 to G1-1/2"
  • Material: nickel-plated brass
×
Accessories for Screw Unions
Accessories for screw unions for closing, reducing, enlarging and extending threaded holes.
Rotary Unions DEF
Rotary Unions DEF
  • Rotation speed: 21 to 3,500/min
×
Rotary Unions DEF
High-strength aluminum or steel rotary unions for connecting hose lines.
Sealing Rings DR
Sealing Rings DR
  • Internal diameters: 3.5 to 48 mm
  • Material: PA
×
Sealing Rings DR
Sealing rings for sealing of connection nipples and other connection elements.