Pienikokoisuutensa vuoksi perusheittimiä voidaan käyttää myös ahtaissa tiloissa. Rungon, Venturi-suuttimen ja äänenvaimentimen yksinkertaisesta rakenteesta johtuen tämä ejektori on erittäin vähän kulutusta ja vähän huoltoa vaativa. Ejektorin kevyt rakenne soveltuu erityisen hyvin käytettäväksi erittäin dynaamisissa prosesseissa.

Perusheittimet SBP
Perusheittimet SBP
  • Pumppausnopeus jopa 215 l / min
  • Suurin tyhjiö: 85%
  • Muovikotelo
×
Perusheittimet SBP
Pienikokoinen ejektori, jonka pohja on valmistettu muovista, imukestävien, maksimaalisen dynamiikan omaavien kappaleiden käsittelemiseksi.
Perusheittimet SBPL
Perusheittimet SBPL
  • Pumppausnopeus: 290 - 1140 l / min
  • Suurin tyhjiö: 61 tai 90%
  • Runko muovia
×
Perusheittimet SBPL
Erittäin suuri pumppausnopeuden perusheitin ilmatiiviiden tai huokoisten työkappaleiden käsittelemiseksi järjestelmissä, joissa on keskityhjiöntuotanto.
Perusheittimet SEG
Perusheittimet SEG
  • Pumppausnopeus jopa 370 l / min
  • Suurin tyhjiö: 85%
  • Runko eloksoitua alumiinia
×
Perusheittimet SEG
Vankka ejektori, jonka runko on alumiinia, yleiskäyttöön, erityisesti järjestelmissä, joissa on hajautettu tyhjiöntuotanto.
Basic Ejectors SBP-C with Additional Functions
Basic Ejectors SBP-C with Additional Functions
  • Suction rate up to 215 l/min
  • Max. vacuum: 85 %
  • Main body made of plastics
  • Integrated valve technology
×
Basic Ejectors SBP-C with Additional Functions
Basic ejector with main body made of plastic, integrated valve technology and vacuum switch for optimal cycle times.
Perusheittimet SBP-HV / HF
Efficient
Perusheittimet SBP-HV / HF
  • Pumppausnopeus jopa 309 l / min
  • Ilmatiiviille tai huokoisille työkappaleille
×
Perusheittimet SBP-HV / HF
Tehokas perussyöttölaite, jossa on ekosuutintekniikka, asennettavaksi suoraan imutyynyyn.
Basic Ejectors SBP-HV/HF With Plastic Main Body
Efficient
Basic Ejectors SBP-HV/HF With Plastic Main Body
  • Suction rate up to 309 l/min
  • For airtight or porous workpieces
  • Main body made of plastics
×
Basic Ejectors SBP-HV/HF With Plastic Main Body
Efficient basic ejector with eco nozzle technology and plastic base body for installation directly at the suction cup.