ABL-SET SBPL/SCPL M
Osanro: 10.02.01.01939
Exhaust air set
| Utilization design | SBPL/SCPL |
| Size | M |
| Length L | 71 (mm) |
| Width B | 31 (mm) |
| Height H | 82.5 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 31 mm |
| d1 | 4,5 mm |
| G4 | G1/2"-F |
| H | 82,5 mm |
| L | 71 mm |
| X1 | 60 mm |
| Y1 | 20 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Weight | 40 g |
Dokumentointi
Dokumentointi