Schmalz

Imulevyt SPU

Imupinta-ala (Ø) 100 - 400 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Alareunan tukipinnat estävät ohutseinäisten työkappaleiden pysyvän muodonmuutoksen

Nopein jaksoajat pienen oman äänenvoimakkuuden ansiosta

Laaja halkaisija-alue suurelle valinnalle erilaisia ​​työkappaleita

Suuret imuvoimat pienillä mitoilla

Imulevy SUF - Älykäs kasvojenkohotus optimoidulla suorituskyvyllä!

Painonpudotus SPU:hun verrattuna vahvistetusta muovista valmistetun kantolevyn ansiosta.
Tiivistysrengas on valmistettu öljyä ja otsonia kestävästä NBR:stä, jossa on optimoitu kitkarakenne imu- ja sivuttaisvoiman lisäämiseksi.
Innovatiivinen liitos kannatinlevyn ja tiivisterenkaan välillä helpottaa vaihtoa ja suojaa vääntymiseltä.
Lue tuotetiedot NFC-liitännän kautta älypuhelimella ja suorita vaihtohankinta.

Lue lisää
Design
  • Imulevy SPU, joka koostuu tiivisterenkaasta (3) ja alumiinikannatinlevystä (1)
  • Tiivisterengas tukevasti ja positiivisesti kiinnitetty kantolevyyn
  • Sisempi tiivistysreuna (4) tiivistää paremmin hieman karheita pintoja
  • Sivuttainen alipaineliitäntä (2) suljettu tulpalla vakiona (kiinnitetty kiinnittimellä)
  • SPU TV-sarja: Kosketusventtiili on jo asennettu
  • SPU AE -sarja: Kuorintaterä on jo asennettu alapuolelle
Tekniset tiedot
  • Halkaisija: 100-400 mm
  • Materiaali: NBR, SI
  • Alumiininen tukilevy
Toimialat
  • Metalli
  • Puu
  • Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Thread G1
Size
Suction cup material
Number of folds
Product family
Height H
Spring stroke Z
Toimiala

1 - 10 / 30 tuloksista

SPU 210 NBR-55 G1/2-IG

Osanro: 10.01.01.01092

Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces

Size210
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F
SPU 360 NBR-55 G1/2-IG B

Osanro: 10.01.01.10588

Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces

Size360
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F
SPU 300 NBR-55 G1/2-IG

Osanro: 10.01.01.01134

Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces

Size300
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F
SPU 100 NBR-55 G1/4-IG

Osanro: 10.01.01.01107

Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces

Size100
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/4"-F
SPU 100 SI-60 G1/4-IG

Osanro: 10.01.01.01108

Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces

Size100
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/4"-F
SPU 125 NBR-55 G1/4-IG

Osanro: 10.01.01.01102

Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces

Size125
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/4"-F
SPU 125 SI-60 G1/4-IG

Osanro: 10.01.01.01103

Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces

Size125
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/4"-F
SPU 125 NBR-55 G1/4-IG TV

Osanro: 10.01.01.01157

Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces

Size125
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/4"-F
SPU 125 SI-60 G1/4-IG TV

Osanro: 10.01.01.01158

Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces

Size125
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/4"-F
SPU 125 NBR-55 G1/4-IG AE

Osanro: 10.01.01.01159

Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces

Size125
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/4"-F

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin