SPU 210 NBR-55 G1/2-IG
Osanro: 10.01.01.01092
Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces
Toimialat: Metalli | Puu | Yleiskäyttö
| Size | 210 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Connection | G1/2"-F |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 34 mm |
| d2 | 163 mm |
| d3 | 138 mm |
| Dmax(S) | 220 mm |
| Ds | 210 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 25,5 mm |
| H1 | 27 mm |
| L2 | 36,5 mm |
| LG1 | 13,5 mm |
| LG2 | 15 mm |
| Z (Stroke) | 8 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1 870 N |
| Suction force d2 | 1 250 N |
| Volume | 226 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 750 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Size | 210 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 800 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SPU |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi
Imulevy SUF - Älykäs kasvojenkohotus optimoidulla suorituskyvyllä!
Painonpudotus SPU:hun verrattuna vahvistetusta muovista valmistetun kantolevyn ansiosta.
Tiivistysrengas on valmistettu öljyä ja otsonia kestävästä NBR:stä, jossa on optimoitu kitkarakenne imu- ja sivuttaisvoiman lisäämiseksi.
Innovatiivinen liitos kannatinlevyn ja tiivisterenkaan välillä helpottaa vaihtoa ja suojaa vääntymiseltä.
Lue tuotetiedot NFC-liitännän kautta älypuhelimella ja suorita vaihtohankinta.