Schmalz

Litteä imukuppi SUF

Imupinta (Ø) 1 mm - 100 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Monipuolinen käyttö laajan halkaisijan ja materiaalin valikoiman ansiosta (lämpötilan kestävyys, hajoava, vähän jälkiä jättävä ja kestävä).

Tehokas ja tarkka komponenttien käsittely erinomaisella imukäyttäytymisellä ja korkealla paikannustarkkuudella

Imukupit, joissa on pieni ominaistilavuus ja optimoitu kitkarakenne nopeimpia syklin kestoj varten ja suuri sivuttaisvoiman vaimennus.

Design
  • Kestävä ja kompakti imutyyny SUF (2), joka koostuu kitkarakenteisesta imutyynystä (3) ja liitoselementistä SC (1)
  • Tasainen rakennekorkeus SC-ryhmässä
  • Saatavana koottuina imupehmusteina liitoselementillä SC, tiiviste-elementillä ja kuusikulmaisella holkilla (Ø 10 - Ø 100 mm)
Tekniset tiedot
  • Halkaisija: 1-100 mm
  • Materiaali: NBR, NBR-ESD, SI, SI-CO, HT1, HT1-ESD, EPDM-ECO: NBR, NBR-ESD, SI, SI-CO, HT1, HT1-ESD, EPDM-ECO.
Toimialat
  • Akut
  • Aurinkoenergia
  • Elektroniikka
  • Elintarviketeollisuus
  • Farmaseuttinen teollisuus
  • Lasi
  • Muovit
  • Pakkaus
  • Puu
  • Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Suction cup material
Thread G1
Size
Number of folds
Height H
Spring stroke Z
Merkintä
Toimiala
Product family

1 - 10 / 252 tuloksista

SUF 1 NBR-55 M3-AG

Osanro: 10.01.01.14197

Flat suction cup (round) for process safe handling of smooth or slightly rough surfaces

Toimialat: Yleiskäyttö

Size1
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySUF
SUF 1 NBR-ESD-55 M3-AG

Osanro: 10.01.01.14210

Flat suction cup (round) for process safe handling of smooth or slightly rough surfaces

Toimialat: Elektroniikka

Size1
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySUF
SUF 1 SI-55 M3-AG

Osanro: 10.01.01.14202

Flat suction cup (round) for process safe handling of smooth or slightly rough surfaces

Toimialat: Pakkaus | Farmaseuttinen teollisuus | Elintarviketeollisuus

Size1
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Product familySUF
SUF 1 SI-CO-55 M3-AG

Osanro: 10.01.01.14214

Flat suction cup (round) for process safe handling of smooth or slightly rough surfaces

Toimialat: Elektroniikka

Size1
Suction cup materialSilicone SI conductive
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySUF
SUF 1 HT1-60 M3-AG

Osanro: 10.01.01.14206

Flat suction cup (round) for process safe handling of smooth or slightly rough surfaces

Toimialat: Lasi | Muovit | Aurinkoenergia

Size1
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Product familySUF
  • UUSI
SUF 1 HT1-ESD-60 M3-AG

Osanro: 10.01.01.16223

Flat suction cup (round) for process safe handling of smooth or slightly rough surfaces

Toimialat: Lasi | Elektroniikka | Akut | Aurinkoenergia

Size1
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Product familySUF
  • UUSI
SUF 1 EPDM-ECO-55 M3-AG

Osanro: 10.01.01.15994

Flat suction cup (round) for process safe handling of smooth or slightly rough surfaces

Toimialat: Akut | Puu

Size1
Suction cup materialEPDM-ECO
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySUF
SUF 1.5 HT1-60 M3-AG

Osanro: 10.01.01.14207

Flat suction cup (round) for process safe handling of smooth or slightly rough surfaces

Toimialat: Lasi | Muovit | Aurinkoenergia

Size1.5
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Product familySUF
  • UUSI
SUF 1.5 HT1-ESD-60 M3-AG

Osanro: 10.01.01.16228

Flat suction cup (round) for process safe handling of smooth or slightly rough surfaces

Toimialat: Lasi | Elektroniikka | Akut | Aurinkoenergia

Size1.5
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Product familySUF
SUF 1.5 NBR-55 M3-AG

Osanro: 10.01.01.14198

Flat suction cup (round) for process safe handling of smooth or slightly rough surfaces

Toimialat: Universal

Size1.5
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySUF

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin