SUF 1.5 NBR-55 M3-AG
Osanro: 10.01.01.14198
Flat suction cup (round) for process safe handling of smooth or slightly rough surfaces
Toimialat: Universal
| Size | 1.5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Product family | SUF |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Dmax(S) | 1,7 mm |
| Ds | 1,5 mm |
| dn | 1 mm |
| G1 | M3-M |
| H | 4,6 mm |
| LG1 | 3 mm |
| SW1 | 5 mm |
| Z (Stroke) | 0,1 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 0,08 N |
| Pull-off force | 0,08 N |
| Volume | 0 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 2 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
| Size | 1,5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 0,2 g |
| Product family | SUF |
| Number of folds | 0 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi