Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction cup SUF (elastomer part + connector) is delivered assembled.

Available spare parts: suction cup SUF, connector SC

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SUF 1.5 NBR-55 M3-AG

Część nr.: 10.01.01.14198

Flat suction cup (round) for process safe handling of smooth or slightly rough surfaces

Branże: Uniwersalny

Size1.5
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySUF
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
Dmax(S) 1,7  mm
Ds 1,5  mm
dn 1  mm
G1 M3-M
H 4,6  mm
LG1 3  mm
SW1 5  mm
Z (Stroke) 0,1  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 0,08  N
Pull-off force 0,08  N
Volume 0  cm³
Workpiece radius min. (convex) 2  mm
Hose inner diameter (recom.) d 2  mm
Size 1,5
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 0,2  g
Product family SUF
Number of folds 0
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka