Schmalz

Tasoimukupit SAF

Imupinta (Ø) 30 mm - 125 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Laaja halkaisija-alue suurelle valinnalle erilaisia ​​työkappaleita

Suurikokoinen, jäsennelty sisätuki estää syvävetoa ja kestää suurimmat poikittaiset voimat jopa öljyttyjen levyjen kanssa

Pehmeä, joustava tiivistävä huuli tiivistyy täydellisesti myös hieman kaareville pinnoille

Optimaalinen sopeutuminen erilaisiin työkappaleisiin erilaisten kovuuksien imukuppien ansiosta

Design
  • Vankka ja joustava imutyyny SAF, valmistettu NBR: stä, yhdellä tiivistehuulella, erityisellä uralla ja sisäisellä tuella
  • Liitäntänippaan vulkanoitu SAF-imukuppi (erittäin luja)
  • Imukahvat saatavana eri liitäntävaihtoehtoina
  • Saatavana kahtena materiaalikovuutena (45 Shore, 60 Shore)
Tekniset tiedot
  • Halkaisija: 30-125 mm
  • Materiaali: NBR
  • Liitäntänuppi vulkanoitu
Toimialat
  • Auto-teollisuus
  • Metalli
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Thread G1
Size
Suction cup material
Material hardness [Shore A]
Number of folds
Product family
Height H
Spring stroke Z
Toimiala

1 - 10 / 82 tuloksista

SAF 30 NBR-45 G1/4-AG

Osanro: 10.01.01.11421

Flat suction cup (round) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAF 30 NBR-60 G1/4-AG

Osanro: 10.01.01.10646

Flat suction cup (round) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAF 30 NBR-45 G1/4-IG

Osanro: 10.01.01.11400

Flat suction cup (round) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
SAF 30 NBR-60 G1/4-IG

Osanro: 10.01.01.10506

Flat suction cup (round) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
SAF 30 NBR-60 G3/8-AG

Osanro: 10.01.01.11366

Flat suction cup (round) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-AG
SAF 30 NBR-45 G3/8-IG

Osanro: 10.01.01.11420

Flat suction cup (round) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
SAF 30 NBR-60 G3/8-IG

Osanro: 10.01.01.10705

Flat suction cup (round) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
SAF 30 NBR-45 M10-AG

Osanro: 10.01.01.11425

Flat suction cup (round) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialSteel
ConnectionM10-AG
SAF 30 NBR-60 M10-AG

Osanro: 10.01.01.10713

Flat suction cup (round) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialSteel
ConnectionM10-AG
SAF 30 NBR-45 M14x1.5-AG

Osanro: 10.01.01.11426

Flat suction cup (round) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Size30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM14x1.5-AG

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin