SAF 30 NBR-60 G3/8-AG
Osanro: 10.01.01.11366
Flat suction cup (round) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Size | 30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G3/8-AG |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 4 mm |
| Dmax(S) | 34 mm |
| Ds | 31 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 3 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 38 N |
| Lateral force | 30 N |
| Lateral force oily surface | 28 N |
| Volume | 1,7 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 40 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SAF |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi