Schmalz

Paljeimukuppit SABT-C (1,5-kertainen)

Siirry suoraan tuotteisiin

Modulaarinen imukuppi uudelleenkäytettävällä nipalla yksinkertaisen ruuvikiinnityksen avulla alhaalta

Kulumisoptimoidut kitkalevyt sekä kitkavoiman optimointi kahden elastomeerikomponentin avulla

Kierrätykseen ei tarvita erottamista, koska imukupit on valmistettu kokonaan muovista

1,5 taitosta sopeutuu optimaalisesti epätasaisiin työkappaleisiin ja tarjoaa erittäin hyvän vaimennuksen

Yläkerran suuri jäykkyys takaa erittäin hyvän vakauden vaakasuorissa voimissa ja sivuttaiskiihtyvyydessä

Design
  • Vankka ja kestävä imutyyny SABT-C, jossa on 1,5 taitosta, yksi tiivistehuuli, erityinen ura ja sisäinen tuki
  • Käytä yhdessä erikoistyökalujen kanssa
  • Imukuppi ja kitkalevy ovat erilliset ja valmistettu erilaisista elastomeereistä
  • Imukupit, jotka on valmistettu kokonaan muovista (ei metalliosaa)
  • Imukuppi ja kitkalevy voidaan vaihtaa imukupin liitäntänipasta riippumatta
Tekniset tiedot
  • Halkaisija: 60 ja 80 mm
  • Materiaali: NBR
Toimialat
  • Auto-teollisuus
  • Metalli

Suodata tulokset

Number of folds
Thread G1
Size
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Toimiala

1 - 2 / 2 tuloksista

SABT-C 60 NBR-60 M10-AG

Osanro: 10.01.06.01878

Bellows suction cup (round) for best dynamics on smooth, oily surfaces

Size60
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Number of folds1.5
SABT-C 80 NBR-60 M10-AG

Osanro: 10.01.06.01880

Bellows suction cup (round) for best dynamics on smooth, oily surfaces

Size80
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Number of folds1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin