SABT-C 80 NBR-60 M10-AG
Osanro: 10.01.06.01880
Bellows suction cup (round) for best dynamics on smooth, oily surfaces
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Size | 80 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Number of folds | 1.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 19 mm |
| Dmax(S) | 86 mm |
| dn | 4 mm |
| Ds | 83 mm |
| H | 39 mm |
| H2 | 2 mm |
| LG1 | 11,5 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 14,3 mm |
| G1 | M10-M |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Number of folds | 1,5 |
| Size | 80 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Suction force (-600mbar) | 135 N |
| Pull-off force | 245 N |
| Lateral force | 172 N |
| Lateral force oily surface | 158 N |
| Volume | 54 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 100 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Product family | SABT-C |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi