SABT-C 80 NBR-60 M10-AG
Onderdeelnr.: 10.01.06.01880
Balg-vacuümgrijper (rond), hoogste dynamiek op glad, geolied oppervlak
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Size | 80 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Number of folds | 1.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 19 mm |
| Dmax(S) | 86 mm |
| dn | 4 mm |
| Ds | 83 mm |
| H | 39 mm |
| H2 | 2 mm |
| LG1 | 11,5 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 14,3 mm |
| G1 | M10-M |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Number of folds | 1,5 |
| Size | 80 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Suction force (-600mbar) | 135 N |
| Pull-off force | 245 N |
| Lateral force | 172 N |
| Lateral force oily surface | 158 N |
| Volume | 54 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 100 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Product family | SABT-C |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie