SABT-C 80 NBR-60 M10-AG
부품 번호.: 10.01.06.01880
Bellows suction cup (round) for best dynamics on smooth, oily surfaces
산업: 금속 | 자동차
| Size | 80 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Number of folds | 1.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 19 mm |
| Dmax(S) | 86 mm |
| dn | 4 mm |
| Ds | 83 mm |
| H | 39 mm |
| H2 | 2 mm |
| LG1 | 11.5 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 14.3 mm |
| G1 | M10-M |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Number of folds | 1.5 |
| Size | 80 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Suction force (-600mbar) | 135 N |
| Pull-off force | 245 N |
| Lateral force | 172 N |
| Lateral force oily surface | 158 N |
| Volume | 54 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 100 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Product family | SABT-C |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서