REIB-SCHE 28x9.5 XNBR-45
Onderdeelnr.: 10.01.01.11994
Frictieplaatje
| Outside diameter D | 28 (mm) |
| Length L | 9.5 (mm) |
| Material | Perbunan XNBR |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 3,1 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie