Schmalz

Palkeet imukuppi SFB1

Imupinta (Ø) 10 mm - 40 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Joustava, ohut tiivistyshuuli ja vakauttava tukipinta erityisen epävakaita työkappaleita varten.

Turvallinen komponenttien käsittely erittäin hyvän tyhjiöjaon ansiosta

Laaja materiaalien valikoima monenlaisiin vaatimuksiin (elintarvikekelpoiset, lämpötilan kestävyys, johtavat, jättävät vain vähän jälkiä)

Design
  • Imutyyny ohuella ja taipuisalla tiivistehuulella, joka koostuu litteästä imutyynystä SFF (1) tai palkeiden imutyynystä SFB1 1,5-taitoksella (2) ja Schmalz-liitoselementillä SC (3)
  • Sisäinen tukipinta, hunajakennorakenne ja erittäin hyvä tyhjiöjakauma
  • Imupinta (Ø) 10 mm - 40 mm
Tekniset tiedot
  • Imupinta (Ø) 10 mm - 40 mm
  • Materiaali: SI, EPDM, HT1, HT1-ESD, NBR-ESD.
Toimialat
  • •Akut
  • •Aurinkoenergia
  • •Elektroniikka
  • •Lasi
  • •Muovit
  • •Pakkaus
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
Product family
Number of folds
Size
Suction cup material
Height H
Spring stroke Z
Thread G1
Merkintä
Toimiala

1 - 10 / 60 tuloksista

SFB1 15 HT1-60 M5-AG

Osanro: 10.01.06.04396

Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces

Toimialat: Lasi | Muovit | Aurinkoenergia

Size15
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Product familySFB1
SFB1 15 HT1-60 G1/8-IG

Osanro: 10.01.06.04402

Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces

Toimialat: Lasi | Muovit | Aurinkoenergia

Size15
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Product familySFB1
SFB1 15 HT1-60 G1/8-AG

Osanro: 10.01.06.04399

Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces

Toimialat: Lasi | Muovit | Aurinkoenergia

Size15
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Product familySFB1
SFB1 15 SI-55 G1/8-AG

Osanro: 10.01.06.04397

Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces

Toimialat: Pakkaus

Size15
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySFB1
Material characteristicsFDA-compatible
SFB1 15 SI-55 M5-AG

Osanro: 10.01.06.04394

Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces

Toimialat: Pakkaus

Size15
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySFB1
Material characteristicsFDA-compatible
SFB1 15 SI-55 G1/8-IG

Osanro: 10.01.06.04400

Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces

Toimialat: Pakkaus

Size15
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySFB1
Material characteristicsFDA-compatible
SFB1 40 HT1-60 G1/4-AG

Osanro: 10.01.06.04423

Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces

Toimialat: Lasi | Muovit | Aurinkoenergia

Size40
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Product familySFB1
SFB1 10 SI-55 M5-AG

Osanro: 10.01.06.04391

Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces

Toimialat: Pakkaus

Size10
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySFB1
Material characteristicsFDA-compatible
SFB1 40 SI-55 G1/4-AG

Osanro: 10.01.06.04421

Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces

Toimialat: Pakkaus

Size40
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySFB1
Material characteristicsFDA-compatible
SFB1 10 EPDM-45 M5-AG

Osanro: 10.01.06.04392

Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces

Toimialat: Akut

Size10
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Product familySFB1

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin