Elektroninen tyhjiö- ja painekytkin näytöllä tai ilman tarkkoja mittauksia ja digitaalista signaalilähtöä
NFC-liitäntä mahdollistaa parametroinnin ja palvelu- ja huoltotietojen lukemisen älypuhelimella
Asiaankuuluvien prosessitietojen syöttö ja lähtö ohjaimen kautta IO-Link-liitännän ansiosta
Tyhjiö- ja painekytkin innovatiivisella ohjauksella sovelluksen kautta
Elektroniset kytkimet ovat moduulirakenteisia, ja ne voidaan helposti integroida automaatioympäristöön. Tiedot ja arvot voidaan lukea ja parametroida "Schmalz ControlRoom" -sovelluksen avulla.
Design
- Kytkin kompaktilla anturiyksiköllä kahdessa versiossa: ilman näyttöä tai näytöllä
- Vankka kotelo lasikuituvahvisteista muovia
- Asennus tyhjiö / paineilmaliitännällä ruostumattomasta teräksestä ja valinnaisesti lisäkannattimella
- Liitin M8-4 nasta tai M12-4 nasta
- Käyttö- ja kytkentäpistenäyttö LEDien kautta, jotka näkyvät ympäri
Tekniset tiedot
- Elektroninen alipaine- ja painekytkin
- Mittausalue: -1-10 bar
- Kytkentätoiminto: PNP, NPN
Toimialat
- •Yleiskäyttö
Dokumentointi
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.
| Asiakirjat | Kieli |
|---|---|
| Suomalainen |
Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.
| Asiakirjat | Kieli |
|---|---|
| Englanti |
Ohjelmisto
Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.
| Ohjelmisto | Kieli |
|---|---|
| Englanti |
1 - 10 / 13 tuloksista