VSi P10 M12-4
Osanro: 10.06.02.00571
Universal vacuum and pressure switch with IO-Link function
Toimialat: Yleiskäyttö
| Measuring range [bar] | 0,0 ... 10,0 bar |
| Electrical connection | Male connect M12, 4 pol |
| Indication | LED |
| Protection type IP | IP 65 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 19,6 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| G2 | M5-F |
| G3 | M12x1-M |
| L | 38 mm |
| L1 | 56 mm |
| LG1 | 8 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Measured medium | Non-aggressive gases; dry, oil-free air |
| Measuring range [bar] | 0,0 ... 10,0 bar |
| Max. overpressure safety | 15 bar |
| Measuring range | 0.0 ... 145.0 psi |
| Max. overpressure safety | 217,55 psi |
| Repeatability | ± 3% of full-scale value |
| Hysteresis | Adjustable |
| Inputs / outputs | 2 digital |
| Switching capacity max. | 100 mA |
| Indication | LED |
| Electrical connection | Male connect M12, 4 pol |
| Connection | G1/8"-M + M5-F |
| Voltage | 10-30V DC |
| Current consumption | 35 mA |
| Protection type IP | IP 65 |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Weight | 12 g |
| Product family | VSI |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokumentointi
Dokumentointi
Ohjelmisto
Ohjelmisto
Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.
| Dokumentointi | Kieli |
|---|---|
| Englanti | |
| Englanti |