VSi P10 M12-4
Číslo dílu.: 10.06.02.00571
Universal vacuum and pressure switch with IO-Link function
Odvětví: Universal
| Measuring range [bar] | 0,0 ... 10,0 bar |
| Electrical connection | Male connect M12, 4 pol |
| Indication | LED |
| Protection type IP | IP 65 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 19,6 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| G2 | M5-F |
| G3 | M12x1-M |
| L | 38 mm |
| L1 | 56 mm |
| LG1 | 8 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Measured medium | Non-aggressive gases; dry, oil-free air |
| Measuring range [bar] | 0,0 ... 10,0 bar |
| Max. overpressure safety | 15 bar |
| Measuring range | 0.0 ... 145.0 psi |
| Max. overpressure safety | 217,55 psi |
| Repeatability | ± 3% of full-scale value |
| Hysteresis | Adjustable |
| Inputs / outputs | 2 digital |
| Switching capacity max. | 100 mA |
| Indication | LED |
| Electrical connection | Male connect M12, 4 pol |
| Connection | G1/8"-M + M5-F |
| Voltage | 10-30V DC |
| Current consumption | 35 mA |
| Protection type IP | IP 65 |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Weight | 12 g |
| Product family | VSI |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokumentace
Dokumentace
Software
Software
V této části naleznete odpovídající software pro tento produkt.
| Dokumentace | Jazyk |
|---|---|
| Angličtina | |
| Angličtina |