Schmalz

주문 정보

Vacuum and pressure switch VSi is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable). The product consists of:

  • Vacuum and pressure switch of type VSi - available as vacuum version, pressure version or combined version without display or with integrated display

 

Available accessories: connection cable, mounting bracket

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VSi P10 M12-4

부품 번호.: 10.06.02.00571

Universal vacuum and pressure switch with IO-Link function

산업: 일반

Measuring range [bar]0,0 ... 10,0 bar
Electrical connectionMale connect M12, 4 pol
IndicationLED
Protection type IPIP 65
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
D 19.6  mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-F
G3 M12x1-M
L 38  mm
L1 56  mm
LG1 8  mm
기술 데이터
속성
Measured medium Non-aggressive gases; dry, oil-free air
Measuring range [bar] 0,0 ... 10,0 bar
Max. overpressure safety 15  bar
Measuring range 0.0 ... 145.0 psi
Max. overpressure safety 217.55  psi
Repeatability ± 3% of full-scale value
Hysteresis Adjustable
Inputs / outputs 2 digital
Switching capacity max. 100  mA
Indication LED
Electrical connection Male connect M12, 4 pol
Connection G1/8"-M + M5-F
Voltage 10-30V DC
Current consumption 35  mA
Protection type IP IP 65
Operating temperature 0 ... 50 °C
Weight 12  g
Product family VSI
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

E-Plan 매크로
관련 문서
소프트웨어

이 제품에 맞는 소프트웨어는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

관련 문서언어
영어
영어

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동