HTR-VSi Clip
부품 번호.: 10.06.02.00718
Plastic holder for mounting vacuum VSi / VS-V-SA
| Width B | 12 (mm) |
| Height H | 25.3 (mm) |
| Length L | 20 (mm) |
| Utilization design | Vacuum / pressure switch |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 12 mm |
| d | 3.4 mm |
| H | 25.3 mm |
| L | 20 mm |
| L1 | 22.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Measuring range | bar |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서