HTR-VSi Clip
Číslo dílu.: 10.06.02.00718
Plastic holder for mounting vacuum VSi / VS-V-SA
| Width B | 12 (mm) |
| Height H | 25.3 (mm) |
| Length L | 20 (mm) |
| Utilization design | Vacuum / pressure switch |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 12 mm |
| d | 3,4 mm |
| H | 25,3 mm |
| L | 20 mm |
| L1 | 22,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Measuring range | bar |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace